Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Conservazione dei cuscinetti

Le condizioni in cui vengono stoccati cuscinetti e tenute possono avere effetti negativi sulle loro prestazioni. Anche le ispezioni di magazzino possono influenzare in maniera significativa le prestazioni, soprattutto nel caso delle tenute. Per questo motivo la SKF raccomanda un approccio alla gestione di magazzino "first in, first out" (utilizzo in ordine di entrata).

Condizioni di stoccaggio

Per aumentare al massimo la durata di esercizio dei cuscinetti, la SKF consiglia le seguenti pratiche base di gestione:
  • Stoccare i cuscinetti in piano, in un ambiente fresco, asciutto e privo di vibrazioni, con temperatura costante.
  • Controllare e contenere l'umidità relativa dell'area di stoccaggio come indicato di seguito:
    • 75% a 20 °C (68 °F)
    • 60% a 22 °C (72 °F)
    • 50% a 25 °C (77 °F)
  • Conservare i cuscinetti nelle confezioni originali sigillate fino al momento del montaggio, per evitare l'ingresso di agenti contaminanti e fenomeni di corrosione.
  • I cuscinetti non conservati nella loro confezione originale devono essere ben protetti contro la corrosione e la contaminazione.

Durata di stoccaggio dei cuscinetti aperti

I cuscinetti della SKF vengono ricoperti con un composto antiruggine e idoneamente confezionati prima della distribuzione. Una volta tolti dalla confezione, il composto protegge i cuscinetti dalla corrosione per circa tre anni, se le condizioni di stoccaggio sono idonee.

Durata di stoccaggio dei cuscinetti schermati

la massima durata di stoccaggio dei cuscinetti schermati della SKF è determinata dal lubrificante all'interno dei cuscinetti. Il lubrificante si deteriora nel tempo per effetto dell'invecchiamento, della condensa e della separazione tra olio e addensante. I cuscinetti schermati, pertanto, non dovrebbero essere stoccati per oltre tre anni.
SKF logo