Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Capacità di carico assiale

Il grado di interferenza effettiva determina la capacità di carico assiale delle bussole a gradini Se le bussole a gradini sono realizzate secondo le dimensioni consigliate e riportate nella tabella 1 e tabella 2, la pressione superficiale tra un albero pieno, o a parete spessa, e la bussola e la forza di ritenzione assiale per millimetro di ampiezza mozzo possono essere valutate utilizzando i valori approssimati riportati nella tabella 3. Le bussole a gradini con accoppiamento libero per il diametro più piccolo esercitano solo metà della forza di ritenzione assiale delle bussole a gradini con accoppiamento con interferenza per entrambi i diametri.

Quando si progettano bussole a gradini, si devono prendere in considerazione anche le forze d'urto assiale sulla boccola. Se necessario, per fissare la boccola può essere utilizzata anche una ghiera filettata leggermente serrata, che può servire anche per facilitare il montaggio.

SKF logo