Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design

Le bussole a gradini possono avere forma tradizionale (fig. 1) o ad anello (fig. 2). Le bussole a gradini con profilo ad anello si utilizzano, solitamente, in applicazioni in cui sono impiegate anche per formare parte di una tenuta a labirinto (→ Design speciali delle bussole a gradini).

Nelle applicazioni con carichi assiali relativamente leggeri, il lato della bussola con il diametro minore può essere montato con accoppiamento libero sull'albero. Tuttavia, se per smontare la bussola si adotta il metodo dell'iniezione d'olio, l'estremità con l'accoppiamento libero deve essere fissata con un O-ring (fig. 3).

SKF logo