Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Bussole a gradini

Le bussole a gradini sono giunti a pressione con due diametri interni leggermente diversi a contatto con un albero a gradini. Un accoppiamento con interferenza mantiene la posizione della bussole in senso assiale e ne determina la capacità di carico assiale. Oltre a semplificare l'allineamento in fase di montaggio, il design a gradini della superficie di accoppiamento facilita anche lo smontaggio, quando si applica il metodo dell'iniezione d'olio.

Le bussole a gradini non creano sollecitazioni che possono ridurre la precisione di rotazione dell'albero ma ne aumentano la rigidezza. Di norma si utilizzano in applicazioni ad alta velocità, con carichi leggeri e in cui i carichi da urto sono minimi. Rispetto alle ghiere di bloccaggio filettate, le bussole a gradini offrono un'accuratezza di montaggio superiore, a condizione che la bussola e le sue sedi siano realizzate secondo specifiche adeguate e la bussola sia montata correttamente.

La SKF non produce o fornisce bussole a gradini, ma consigli di progettazione e dimensioni idonee, che sono riportate nelle sezioni seguenti.

SKF logo