Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Materiale

SKF consiglia di utilizzare un acciaio da bonifica con un limite di snervamento di almeno
550 N/mm2. Le superfici di accoppiamento tanto della bussola come dell'albero devono essere indurite e rettificate
SKF logo