Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Attrezzatura per il metodo di iniezione dell'olio e liquidi in pressione

La SKF fornisce l'attrezzatura per il metodo di iniezione dell'olio per il montaggio e lo smontaggio delle bussole. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Prodotti per la manutenzione.
Per scegliere una pompa adatta, è necessario tenere in considerazione che la pressione massima ammissibile deve essere molto superiore alla pressione di superficie calcolata.
Per il montaggio, la SKF consiglia l'impiego del liquido di montaggio LHMF 300 di SKF, con viscosità di 300 mm2/s a 20 °C (70 °F). L'LHMF 300 offre il vantaggio di fuoriuscire dal giunto in maniera rapida e completa dopo il montaggio, quindi il contatto metallo-metallo viene ripristinato in maniera relativamente rapida.
Per lo smontaggio la SKF consiglia il liquido LHDF 900 di SKF, con viscosità di 900 mm2/s a 20 °C (70 °F), che consente la formazione di un film adeguato, anche se le superfici di accoppiamento di bussola o albero sono graffiate. Si ricorda che questo liquido ha una bassa portata e non si deve mai superare la pressione ammissibile dell'attrezzatura per l'iniezione d'olio.
SKF logo