Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dimensioni consigliate

Le dimensioni consigliate sono riportate in:
  • tabella 1 per le bussole a gradini (senza O-ring) e loro sedi (esempio di disposizione di cuscinetti) (fig. 1)
  • tabella 2 per le bussole a gradini con O-ring e loro sedi (esempio di disposizione di cuscinetti) (fig. 2)

Quando si lavorano i fori e le sedi albero per le bussole a gradini, è molto importante che i gradi di interferenza effettivi dell'accoppiamento per il diametro maggiore e quello minore siano il più vicini possibile. L'esperienza mostra che la rimozione risulta molto più difficile anche in caso di una piccola differenza nel grado di interferenza.

Gli alberi cavi a parete sottile possono subire deformazioni a causa di pressioni di contatto elevate. Le bussole per questi alberi devono pertanto prevedere uno scarico il più vicino possibile al cuscinetto, per evitare la deformazione della sede dl cuscinetto. La lunghezza dello scarico deve essere compresa tra il 15 e il 20% del diametro dell'albero.

SKF logo