Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Rimozione

Per rimuovere una bussola a gradini, iniettare olio o un liquido di smontaggio della SKF tra la bussola e l'albero, usando dispositivi di iniezione olio (→ Dispositivi di iniezione olio e liquidi in pressione). Dopo aver generato una pressione dell'olio sufficiente per separare le superfici di contatto, si crea una forza assiale determinata dai diversi diametri foro e la boccola slitta dalla sua sede senza necessità di forze esterne supplementari.

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di infortuni gravi, applicare accorgimenti quali una ghiera all'estremità dell'albero, per limitare la corsa della bussola, una volta allentata.
SKF logo