Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design speciali per bussole a gradini

Le bussole a gradini vengono utilizzate per fissare e collegare altri componenti. Consentono di montare e smontare i mozzi con facilità e possono inoltre sostituire i vari tipi di piastre per ruote motrici, ganci e così via. La puleggia a cinghia trapezoidale nella (fig. 1), ad esempio, è stata concepita come una bussola a gradini con tenuta a labirinto integrata. In questo caso, la bussola non solo vincola il cuscinetto assialmente ma serve anche per trasmettere la coppia di forza.
SKF logo