Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti assiali obliqui a sfere

I cuscinetti assiali obliqui a sfere possono essere precaricati solo assialmente (fig. 1). L'aggetto dei cuscinetti assiali obliqui a sfere è rettificato di precisione, in modo che quando le due metà dei cuscinetti vengono assemblate, si ottiene il precarico senza ulteriori registrazioni. Si ricorda che il precarico è influenzato anche dall'accoppiamento con interferenza e dalle condizioni di esercizio.
Sotto carico, i cuscinetti assiali obliqui a sfere presentano caratteristiche simili a quelli obliqui a sfere, quindi, le informazioni fornite per questi ultimi, valgono anche per i tipi assiali obliqui a sfere. La forza di sollevamento per i cuscinetti assiali obliqui a sfere a semplice effetto per viti a ricircolo di sfere (serie BSA e BSD) è la stessa dei cuscinetti obliqui a sfere (tabella 1).
Per i cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto (serie BTW e BTM) la forza di sollevamento può essere valutata con la formula

Ka1 = 2,85 F0

dove

Ka1
=
forza di sollevamento
Fo
=
precarico sui cuscinetti prima dell'applicazione del carico esterno

SKF logo