Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rulli cilindrici

I cuscinetti a rulli cilindrici si possono precaricare solo in direzione radiale (fig. 1). I cuscinetti con foro conico vengono precaricati attraverso l'avanzamento dell'anello interno nella sua sede conica. L'interferenza che ne risulta causa l'espansione dell'anello interno ottenendo il precarico necessario. Per impostare il precarico con precisione, si devono utilizzare calibri per la misura del gioco interno. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni Montaggio o Regolazione del gioco o precarico.
SKF logo