Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Precarico del cuscinetto

Il precarico è una forza che agisce tra gli elementi volventi e gli anelli dei cuscinetti e non è determinata da carichi esterni. Si può considerare come gioco interno negativo. Tra i motivi per cui applicare il precarico:
  • aumento della rigidezza
  • riduzione rumorosità
  • migliore giuda dell’albero
  • prolungamento della durata operativa del cuscinetto
  • maggiore precisione di rotolamento
  • nessuno slittamento nelle applicazioni ad alta velocità, durante avvii e arresti rapidi e in condizioni di carico molto leggero o assente

nella maggior parte delle applicazioni di alta precisione, il precarico serve per aumentare la rigidezza del sistema.

SKF logo