Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Predisposizioni per il montaggio e lo smontaggio

Per facilitare il montaggio e lo smontaggio di un cuscinetto, spesso è necessario creare delle predisposizioni in fase di progettazione. Ricavando, ad esempio, delle tacche o incavi sugli spallamenti dell'albero e/o dell'alloggiamento, è possibile utilizzare uno strumento di estrazione (fig 1). Anche fori filettati negli spallamenti degli alloggiamenti permettono l'impiego di bulloni per spingere il cuscinetto fuori della propria sede (fig 2).
Se si utilizza il metodo dell'iniezione d'olio per montare o smontare cuscinetti da sedi coniche, o per smontarli da una sede cilindrica, è necessario ricavare nell'albero dotti e scanalature (fig 3). Le dimensioni consigliate per scanalature, dotti e fori filettati idonei per il collegamento dell'alimentazione dell'olio sono riportate nella tabella 1 e nella tabella 2.
SKF logo