Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Precisione di sedi e spallamenti

Precisione geometrica e di rotolamento

Massima precisione di rotolamento, alte velocità e basse temperature di esercizio si possono ottenere solo se i componenti di accoppiamento e altri componenti correlati sono fabbricati con la stessa precisione dei cuscinetti, persino quando si utilizzano cuscinetti Super-precision. Durante la lavorazione dei componenti di accoppiamento, gli scostamenti dalla forma geometrica delle sedi e degli spallamenti associati devono pertanto essere mantenuti al minimo. Consigli per forma e posizione, in conformità alla ISO 1101:2012, sono riportati nella tabella 1.
Gli anelli per cuscinetti a parete sottile si adattano alla forma della loro sede. Qualsiasi errore di forma nella sede dell'albero o dell'alloggiamento pertanto può pregiudicare le piste e le prestazioni dei cuscinetti; in altri termini, il disallineamento angolare di un anello cuscinetto rispetto all'altro può causare elevate temperature di funzionamento, in particolare ad alta velocità. I valori numerici per i gradi di tolleranza IT in conformità alla ISO 286-1:2010 sono riportati nella tabella 2.

Ruvidezza superficiale

La ruvidezza superficiale delle sedi dei cuscinetti non ha la stessa influenza sulle prestazioni delle tolleranze dimensionali e geometriche per le sedi. Tuttavia, la ruvidezza delle superfici di montaggio condiziona l'accoppiamento con interferenza, poiché è direttamente proporzionale alla precisione di accoppiamento. I valori di riferimento per la ruvidezza superficiale media Ra sono riportati nella tabella 3 per diverse classi di tolleranza dei cuscinetti. Questi consigli si applicano per sedi rettificate.
SKF logo