Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Accoppiamenti consigliati per albero e alloggiamento

Tolleranze di diametro per sedi cuscinetto

Le sedi di alberi e alloggiamenti per cuscinetti obliqui a sfere, a rulli cilindrici e assiali obliqui a sfere a doppio effetto vengono realizzati secondo le tolleranze di diametro consigliate nella sezione:
  • tabella 1 per le tolleranze per sedi albero
  • tabella 2 per le tolleranze per sedi alloggiamento
Per consigli per altri cuscinetti Super-precision, fare riferimento alle specifiche sezioni di prodotto:
Valori delle classi di tolleranza ISO idonee per i cuscinetti Super-precision riportati in:
La fig. 1 illustra la posizione delle classi tolleranza comunemente utilizzate rispetto alle tolleranze per il foro e il diametro esterno dei cuscinetti.

Scelta del cuscinetto per ottenere l'accoppiamento desiderato

I cuscinetti obliqui a sfere e quelli a rulli cilindrici che operano in presenza di carichi normali e velocità moderate, devono essere scelti per ottenere i valori interferenza/gioco riportati in:
Gli scostamenti di diametro per i cuscinetti sono riportati sulle confezioni dei cuscinetti obliqui a sfere Super-precision.

Per condizioni estreme, quali velocità molto alte o carichi molto pesanti, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.

Nei cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto (serie BTM e BTW), il diametro esterno della ralla esterna è prodotto secondo tolleranze tali da consentire un gioco radiale sufficiente nella sede del foro dell'alloggiamento. Pertanto, per cuscinetti delle serie BTW e BTM con montaggio adiacente a un cuscinetto a rulli cilindrici compatibile nella stessa sede del foro di alloggiamento, non è opportuno adottare tolleranze più rigide di quelle consigliate nella tabella 2. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto.
SKF logo