Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Soluzioni di tenuta

Gli agenti contaminanti e l'umidità possono avere effetti negativi sulla durata di esercizio e le prestazioni dei cuscinetti. Ciò vale soprattutto per le applicazioni delle macchine utensili, in cui refrigerante e sfridi sono parte integrante dell'ambiente di lavoro. Per questo motivo, è essenziale una disposizione di tenuta efficiente, per garantire il funzionamento affidabile del mandrino. Per la protezione dei cuscinetti, SKF offre una vasta gamma di tenute esterne e integrate.
SKF logo