Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Precisione

Nel caso dei cuscinetti volventi, la precisione viene definita dalle classi di tolleranza relative alla precisione di rotolamento e alla precisione dimensionale. La tabella 1 mostra un confronto tra le classi di tolleranza utilizzate da SKF e standard di organizzazioni diverse.
La maggior parte dei cuscinetti SKF Super-precision è realizzata secondo le classi di tolleranza P4A, P4C o SP. Le classi di tolleranza standard e opzionali per cuscinetti Super-precision SKF sono riportate nella tabella 2.
Le sezioni di prodotto specifiche forniscono informazioni sulle classi di tolleranza, secondo le quali vengono fabbricati i cuscinetti .

Precisione di rotazione

La precisione di rotolamento di una disposizione albero dipende dalla precisione dei componenti della disposizione stessa. La precisione di rotolamento di un cuscinetto è influenzata principalmente dalla precisione della forma e della posizione delle piste sugli anelli dei cuscinetti.
Quando si seleziona la classe di tolleranza appropriata per un determinato cuscinetto, di norma il fattore determinante per la maggior parte delle applicazioni è il massimo errore di rotazione radiale o assiale (in funzione del tipo di cuscinetto) dell'anello interno.
Il diagramma 1 confronta i valori relativi della massima oscillazione radiale dell'anello interno per classi di tolleranza diverse.

Precisione dimensionale

La precisione delle dimensioni d'ingombro dei cuscinetti e dei componenti correlati è molto importante per ottenere l'accoppiamento adeguato. L'accoppiamento tra anello interno del cuscinetto e albero o anello esterno e alloggiamento influenza il gioco interno, o il precarico, dei cuscinetti montati.
I cuscinetti a rulli cilindrici con foro conico consentono scostamenti dimensionali di entità leggermente superiore rispetto ad altri tipi di cuscinetti Super-precision. Ciò perché, durante il montaggio, il gioco o il precarico sono determinati dall'avanzamento dell'anello interno nella sua sede conica.
SKF logo