Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Velocità ammissibili

Le velocità ammissibili riportate nelle tabelle di prodotto sono valori indicativi validi nelle seguenti condizioni:
  • sede albero e foro alloggiamento lavorati secondo le tolleranze consigliate per diametro e geometria (→ Accoppiamenti consigliati per alberi e alloggiamenti)
  • carichi leggeri (P ≤ 0,05 C)
  • buona dissipazione del calore dai cuscinetti
  • lubrificante e metodo di lubrificazione adeguati
  • leggero precarico a molle per cuscinetti obliqui a sfere
I valori riportati nelle tabelle di prodotto per la lubrificazione a grasso si possono ottenere con un adeguato riempimento di grasso idoneo, di alta qualità e consistenza morbida.

I valori nelle tabelle di prodotto per la lubrificazione olio-aria si possono adattare per sistemi di lubrificazione a olio differenti. Si devono applicare i seguenti fattori di riduzione:

  • da 0,3 a 0,4 per la lubrificazione a bagno d'olio
  • 0,95 per la lubrificazione a nebbia d'olio

Velocità oltre quelle limite ammissibili per la lubrificazione olio-aria riportate nelle tabelle di prodotto si possono raggiungere optando per un sistema a getto d'olio, a ricircolo con dispositivo di raffreddamento dell'olio.

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

SKF logo