Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per le rotelle con perno filettato sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
dovePWKRE 47 =
.2RS =

Prefissi (n.a.)


Appellativi di base
KR
Rotella con perno filettato con gruppo gabbia e rullini
KRE
Rotella con perno filettato con gruppo gabbia e rullini e collare eccentrico compresso nel perno
KRV
Rotella con perno filettato con rullini a pieno riempimento
KRVE
Rotella con perno filettato con rullini a pieno riempimento e collare eccentrico compresso nel perno
NUKR
Rotella con perno filettato basata su un cuscinetto a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento con due orletti integrati sull'anello esterno
NUKRE
Rotella con perno filettato basata su un cuscinetto a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento, con due orletti integrati sull'anello esterno e collare eccentrico compresso nel perno
PWKR
Rotella con perno filettato basata su cuscinetto a due corone di rulli cilindrici con tre orletti integrati sull'anello esterno
PWKRERotella con perno filettato basata su cuscinetto a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento, con tre orletti integrati sull'anello esterno e collare eccentrico compresso nel perno


Suffissi - Design interno (n.a.)


Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)
.2RSTenuta strisciante NBR su entrambi i lati
A
Profilo convesso ottimizzato della superficie di rotazione dell'anello esterno (design NUKR)
B
Scanalatura esagonale su ambo i lati del perno
PPA
Design KR con anello assiale di scorrimento e tenuta in PA66 su ambo i lati, profilo convesso ottimizzato della superficie di rotazione dell'anello esterno
  • Di serie, le dimensioni 16 e 19 dono dotate di un intaglio nella testa del perno.
  • Le dimensioni ≥ 22 sono dotate di un intaglio esagonale su entrambe le estremità.
PPSKA
Design KR, dimensioni 16 e 19, con anello assiale di scorrimento e tenuta in PA66 su ambo i lati, profilo convesso ottimizzato della superficie di rotazione dell'anello esterno e intaglio esagonale sulla testa del perno, senza predisposizioni per la rilubrificazione
PPXA
Caratteristiche PPA salvo la superficie di rotazione dell'anello esterno che presenta un profilo cilindrico
X
Profilo cilindrico (piano) della superficie di rotazione dell'anello esterno
XA
Profilo cilindrico (piano) della superficie di rotazione dell'anello esterno (Rotella con perno filettato design NUKR .. A or NUKRE .. Design A)
XB
Profilo cilindrico (piano) della superficie di rotazione dell'anello esterno e intaglio esagonale su entrambe le estremità del perno (design NUKR)


Suffissi - Design della gabbia (n.a.)
SKF logo