Design e varianti
Le rotelle con perno filettato SKF, nella versione standard, sono dotate di anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento convessa. Sono però disponibili rotelle con perno filettato con superfici di rotazione cilindriche (piane) (suffisso X nell'appellativo).
Le rotelle con perno filettato della SKF sono disponibili in tre esecuzioni differenti:
Tutti e tre i design presentano le stesse dimensioni principali. Sono disponibili con perno in tre design differenti:
- sede concentrica (fig 4)
- collare eccentrico (fig. 5, identificato dalla lettera E alla fine dell'appellativo di base) sul perno