Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi

Dynamic loads

Se le rotelle non sono supportate nell'alloggiamento, gli anelli esterni si deformano, causando una distribuzione alterata del carico e sollecitazioni flettenti nell'anello esterno.

I coefficienti di carico base riportati nella tabella di prodotto tengono conto di questa condizione di distribuzione alterata del carico, mentre i carichi radiali massimi ammissibili Fr max (→ tabella di prodotto) si basano sulle sollecitazioni flettenti.

Static loads

Il carico statico ammissibile è inferiore al valore di F0r max e C0 (→ tabella di prodotto)

Se i requisiti di corretto funzionamento sono inferiori al normale, il carico statico può superare C0ma non deve mai superare il massimo carico statico radiale ammissibile F0r max.

Axial loads

Le rotelle con perno filettato sono state concepite per sopportare carichi radiali. Tuttavia, le rondelle laterali permettono alle rotelle con perno filettato di sopportare i carichi assiali che possono verificarsi in caso di rotazione o inclinazione. La grandezza dei carichi ammissibili dipende dal design interno.

Minimum load
Per ulteriori informazioni → Carico minimo richiesto
Frm = 0,0167 C0

Esecuzione dei calcoli
Equivalent dynamic bearing load
Per ulteriori informazioni → Carico dinamico equivalente sul cuscinetto
P = Fr
Equivalent static bearing load
Per ulteriori informazioni → Carico statico equivalente sul cuscinetto
P0 = Fr

Simboli

C0coefficiente di carico statico [kN] (→ tabella di prodotto)
Frcarico radiale [kN]
Fr maxcarico radiale dinamico massimo ammesso [kN] (→ tabella di prodotto)
F0r maxcarico radiale statico massimo ammesso [kN] (→ tabella di prodotto)
Frmcarico radiale minimo, [kN]
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
SKF logo