Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standardsISO 15, serie dimensionale 02, eccetto il diametro esternoISO 15, serie dimensionale 32, eccetto il diametro esterno

Profile of the outer ring running surface

Raggio = 400 mm

  • 3058.. C design
    Raggio = 400 mm
  • 3057.. C design
    Cilindrico (piano)
Tolerances

Per ulteriori informazioni → Tolleranze
Normale, tranne:
  • Diametro della superficie convessa di rotazione: il doppio della tolleranza normale

Valori per la classe di tolleranza Normale: ISO 492 (tabella 1)
Internal clearance

Per ulteriori informazioni → Gioco interno nel cuscinetto
C3
Valori: ISO 5753-1: tabella 2
Normale
Valori serie 32 A: tabella 3
Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
Defect frequenciesEsecuzione dei calcoli
SKF logo