Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Considerazioni di progettazione

Perni

Perni o alberi devono essere lavorati secondo la classe di tolleranza g6Ⓔ:
  • in condizioni di esercizio normali, come carico stazionario sull'anello interno
  • se è richiesto lo spostamento agevole dell'anello interno

Superfici di appoggio

Le rotelle a sfere sottoposte a carico assiale continuo devono essere supportate sull'intera facciata laterale dell'anello interno (fig. 1) e la superficie di appoggio deve essere dimensionata in base al diametro d1 (→ tabella di prodotto).

Flange di guida

Per le rotaie o camme con flange di guida, l'altezza della flangia ha (fig. 1) consigliata è:
ha ≤ 0,5 (D – D1)
I valori per i diametri dell'anello esterno D e D1 sono riportati nella tabella di prodotto.
SKF logo