Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).

Un esempio e le opzioni possibili per le rotelle a sfere sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio

305803 C-2Z
dove305803 C =
-2Z =

Prefissi (n.a.)


Appellativi di base
3612.. R
Rotella a sfere a una corona con tenuta strisciante NBR su entrambi i lati
3057.. C
Rotella a due corone di sfere con superficie di rotazione dell'anello esterno cilindrica (piana)
3058.. C
Rotella a due corone di sfere con superficie di rotazione dell'anello esterno convessa


Suffissi - Design interno (n.a.)


Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)
-2RS1Tenuta strisciante NBR su entrambi i lati
-2ZSchermo in lamiera d'acciaio su ambo i lati


Suffissi - Design della gabbia (n.a.)
SKF logo