Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi

Dynamic loads

Se le rotelle non sono supportate nell'alloggiamento, gli anelli esterni si deformano, causando una distribuzione alterata del carico e sollecitazioni flettenti nell'anello esterno. 

I coefficienti di carico base riportati nella tabella di prodotto tengono conto di questa condizione di distribuzione alterata del carico, mentre i carichi radiali massimi Fr max (→ tabella di prodotto) si basano sulle sollecitazioni flettenti.

Static loads

Il carico statico ammissibile è inferiore al valore di F0r max e C0 (→ tabella di prodotto).

Axial loads

Le rotelle a sfere sono state concepite per le applicazioni in cui agiscono prevalentemente carichi radiali. Tuttavia, si possono verificare carichi assiali a causa dell'inclinazione o se l'anello esterno ruota contro flange per brevi periodi.

I carichi assiali continui sull'anello esterno possono determinare la riduzione della durata di esercizio delle rotelle a sfere. Per valutare l'entità di tali effetti, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.

Minimum load

Per ulteriori informazioni → Carico minimo richiesto

Frm = 0,0167 C0

Esecuzione dei calcoli

Equivalent dynamic bearing load

Per ulteriori informazioni → Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

P = Fr

Equivalent static bearing load

Per ulteriori informazioni → Carico statico equivalente sul cuscinetto

P0 = Fr

Simboli

C0coefficiente di carico statico [kN] (→ tabella di prodotto)
Frcarico radiale [kN]
Fr maxcarico radiale dinamico massimo ammesso [kN] (→ tabella di prodotto)
F0r maxcarico radiale statico massimo ammesso [kN] (→ tabella di prodotto)
Frmcarico radiale minimo, [kN]
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
SKF logo