Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di velocità

La velocità limite indicata nella tabella di prodotto costituisce un limite meccanico da non superare, se il design del cuscinetto e l'applicazione non consentono velocità più elevate.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Temperatura e velocità di esercizio.

SKF logo