Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Rotelle a rullini senza senza rondelle laterali, con un anello interno

StampaEsporta come PDF
  • Filtro tabella di prodotto
    (tutti)
    (tutti)
    Diametro esterno:
    Esatto :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Diametro foro:
    Esatto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Larghezza dell'anello esterno:
    Esatto :
     ≤ C ≤ 
    C =
    Larghezza dell'anello interno:
    Esatto :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
Dimensioni principaliCoefficienti di carico baseCarico limite di faticaCarichi radiali massimi Appellativo
    dinamicostatica dinamicostatica  
DdCBCC0PuFr max.F0r max.  
mmkNkNkN  
           
72
35
22.7
23
22.4
35.5
4.3
38
54
 
NA 2207.2RSX
32
12
13.8
14
7.04
8.5
1
11.6
16.6
 
NA 2201.2RSX
40
17
15.8
16
14.2
17.6
2.08
12
17.3
 
STO 17 X
24
8
9.8
10
4.13
5.4
0.6
7.5
10.8
 
STO 8 XTN
90
50
19.8
20
26
45.5
5.7
34.5
50
 
STO 50
24
8
9.8
10
4.13
5.4
0.6
7.5
10.8
 
STO 8 TN
35
15
11.8
12
9.13
10.6
1.27
7.1
10
 
STO 15
24
8
11.8
12
4.68
4.55
0.54
5.3
7.5
 
NA 22/8.2RSX
35
15
13.8
14
7.48
9.3
1.12
9.5
13.7
 
NA 2202.2RSX
62
30
19.8
20
22.9
34.5
4.25
23.6
33.5
 
STO 30 X
19
6
9.8
10
3.74
4.5
0.5
4.25
6.1
 
STO 6 XTN
90
50
22.7
23
28.1
43
5.3
34.5
50
 
NA 2210.2RSX
90
50
22.7
23
28.1
43
5.3
34.5
50
 
NA 2210.2RS
35
15
11.8
12
9.13
10.6
1.27
7.1
10
 
STO 15 X
40
17
15.8
16
14.2
17.6
2.08
12
17.3
 
STO 17
80
40
19.8
20
23.8
39
4.75
34.5
49
 
STO 40
80
40
19.8
20
23.8
39
4.75
34.5
49
 
STO 40 X
85
45
19.8
20
25.1
43
5.3
34.5
50
 
STO 45
52
25
15.8
16
16.5
22.8
2.7
18
26
 
STO 25 X
19
6
11.8
12
4.02
3.65
0.425
2.55
3.6
 
NA 22/6.2RSX
47
20
17.8
18
16.1
18
2.16
17.6
25.5
 
NA 2204.2RSX
72
35
22.7
23
22.4
35.5
4.3
38
54
 
NA 2207.2RS
62
30
19.8
20
22.9
34.5
4.25
23.6
33.5
 
STO 30
72
35
19.8
20
24.6
39
4.8
36
51
 
STO 35
90
50
19.8
20
26
45.5
5.7
34.5
50
 
STO 50 X
62
30
19.8
20
17.9
25.5
3.05
28.5
40.5
 
NA 2206.2RS
52
25
17.8
18
16.8
20
2.4
17.3
24.5
 
NA 2205.2RSX
72
35
19.8
20
24.6
39
4.8
36
51
 
STO 35 X
30
10
11.8
12
8.25
8.8
1.04
8.5
12.2
 
STO 10 X
32
12
11.8
12
8.8
9.8
1.18
8.3
12
 
STO 12 X
40
17
15.8
16
9.52
13.2
1.6
15.3
22
 
NA 2203.2RSX
62
30
19.8
20
17.9
25.5
3.05
28.5
40.5
 
NA 2206.2RSX
30
10
13.8
14
6.6
7.5
0.88
12
17.3
 
NA 2200.2RSX
80
40
22.7
23
27.5
40.5
5
35.5
51
 
NA 2208.2RSX
19
6
11.8
12
4.02
3.65
0.425
2.55
3.6
 
NA 22/6.2RS
52
25
15.8
16
16.5
22.8
2.7
18
26
 
STO 25
47
20
15.8
16
16.1
21.2
2.5
18.6
26.5
 
STO 20
85
45
19.8
20
25.1
43
5.3
34.5
50
 
STO 45 X
47
20
15.8
16
16.1
21.2
2.5
18.6
26.5
 
STO 20 X

  • Oltre alle informazioni riportate in questa pagina, fare riferimento anche alle indicazioni disponibili nella sezione Rotelle a rullini.
  • Per ulteriori informazioni sulla scelta del cuscinetto più idoneo per una determinata applicazione e per interpretare i dati in questa pagina, fare riferimento alla sezione Procedura di scelta dei cuscinetti.
  • Per informazioni generali sui cuscinetti volventi, fare riferimento alla sezione Conoscenze generali sui cuscinetti.

SKF logo