Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tachimetro digitale multifunzione

Precisione eccezionale combinata con versatilità di misurazione

Tachimetro digitale multifunzione TKRT 20
Tachimetro digitale multifunzione TKRT 20
Il tachimetro digitale multifunzione TKRT 20 è uno strumento digitale di precisione e facile impiego, per rilevare la velocità rotazionale e lineare mediante un laser o per contatto. Dotato di laser e adattatore per misurazioni per contatto, consente di rilevare la velocità in cinque modi differenti, offrendo un'eccezionale versatilità di misurazione. Inoltre, l'ampia gamma di angolazioni di ± 80° rispetto all'obiettivo facilita le misurazioni in aree in cui l'accesso lineare risulta complicato. Il sistema ottico laser permette di eseguire misurazioni rapide e semplici a distanza di sicurezza dagli organi rotanti dei macchinari.
  • L'utente può scegliere di eseguire misurazioni in:
    - giri/min, giri/sec, m, piedi o iarde per minuto o secondo,
    - lunghezza o numero di giri, o
    - intervallo di tempo
  • L'ampia gamma di velocità e le diverse modalità di misurazione rendono il TKRT 20 idoneo per rilevare la velocità in molte applicazioni
  • Le molte angolazioni possibili, di ± 80° rispetto all'obiettivo, facilitano le misurazioni in aree in cui l'accesso lineare risulta complesso
  • Il grande display LCD a immagine rovesciata facilita la lettura anche quando l'unità viene puntata all'interno del macchinario
  • Design compatto, che consente di maneggiare lo strumento con una sola mano
  • Fornito in custodia di protezione e per il trasporto 
  • Il tachimetro digitale TKRT 20 può anche essere dotato di sensore laser remotato, che è disponibile come optional

SKF TKRT 20 (fig 1)
Fornito in custodia di protezione e per il trasporto.
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TKRT 20
    Display
    Digitale a 5 cifre verticale, LCD a immagine rovesciata
    Risoluzione display
    Completamente auto-ranging fino a 0,001 di cifra o fissa ±1 cifra
    Memoria
    Ultima lettura in memoria per 1 minuto
    Indicatore di batteria scarica

    Autospegnimento
    Dopo 1 minuto
    Misurazioni

    - Modalità ottiche
    giri/min e giri/sec (anche Conteggio e Intervallo di tempo)
    - Modalità di misurazione per contatto
    giri/min e giri/sec, metri, iarde, piedi, al min e al sec
    - Modalità di conteggio
    totale giri, metri, piedi, iarde
    - Intervallo di tempoin secondi tra gli impulsi (reciprocal rate)
    - Caratteristica
    Speed Capture
    Velocità Maximum, Minimum o Average
    - Tempo di campionatura
    0,8 secondi o intervallo tra gli impulsi
    0,1 secondi di autoselezione in modalità di acquisizione (capture) Max o Min
    - Velocità lineare
    da 0,3 a 1.500 metri/min (4.500 piedi/min) o equivalente in secondi
    Misurazioni ottiche

    - Gamma di velocità
    rotazionali
    da 3 a 99.999 giri/min
    - Precisione±0,01% della lettura ±1 cifra
    - Distanza di misurazioneda 50 mm a 2.000 mm (1,9 - 78,7 pollici)
    - Angolazioni possibili±80˚
    - Sensore laser1 laser classe 2 integrato
    - Sensore laser remotatoTMRT 1-56, opzionale
    Misurazioni per contatto
    - Gamma di velocità
    rotazionali
    Max. 50.000 giri/min per 10 sec
    - Precisione±1% della lettura ±1 cifra
    - Adattatori per misurazioni per contattoInclusi, con unità a cono e ruota metrica amovibile per giri/min.
    Batteria4 batterie AAA alcaline tipo IEC LR03
    AutonomiaFino a 24 ore di impiego continuo
    Fonte di alimentazione supplementareN/D
    Dimensioni prodotto213 x 40 x 39 mm (8,3 x 1,5 x 1,5 pollici)
    Peso prodotto170 g (0,37 libbre)
    Temperatura di esercizioda 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
    Temperatura di stoccaggioda –10 a +50 °C (da 14 a 122 °F)
    Umidità relativada 10 a 90% senza produzione di condensa
    Classificazione IPIP 40
    Dimensioni custodia 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 pollici)
    Contenuto del kittachimetro SKF TKRT 20
    kit di adattatori per misurazioni per contatto TMRT 1-57
    4 batterie AAA
    kit nastro riflettente
    istruzioni d'uso
    certificato di calibratura
  • Accessori
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo