Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Termometro per contatto

Accurate misurazioni della temperatura con predisposizione per doppio canale

Termometro per contatto TKDT 10
Termometro per contatto TKDT 10
L'SKF TKDT 10 è adatto per una vasta gamma di applicazioni ed è predisposto per il collegamento di due sonde per temperatura di SKF. Un ampio display LCD con retroilluminazione contribuisce a facilitare la lettura delle temperature, in pressoché tutte le condizioni di illuminazione.
  • Gamma di misurazione temperature per contatto da –200 a +1 372 °C (da –328 a +2.501 °F)
  • Fornito con sonda di temperatura TMDT 2-30 (max 900 °C / (1.652 °F), idonea per molteplici applicazioni per contatto diretto
  • Si può utilizzare con qualsiasi sonda per temperatura della SKF, compresa la serie TIH P20 fornita di corredo con i Riscaldatori a Induzione della SKF
  • Può essere abbinata a una seconda sonda per temperatura SKF, per visualizzare la temperatura della sonda oppure la differenza di temperature tra le due sonde
  • Letture di temperatura in °C, °F, o Kelvin (K)
  • La videata può essere bloccata per facilitare la lettura
  • Si possono visualizzare le temperature minima, massima e media, insieme a una marca temporale
  • La funzione di spegnimento automatico impostabile dall'utente contribuisce a prolungare la durata della batteria
  • Fornito in una robusta custodia (fig. 1)
Dati tecnici
Dati tecnici
TKDT 10
Display
Ampio, LCD con retroilluminazione
Risoluzione display
da 0,1 ° fino a 1 000 °, altrimenti 1 °
Display con retroilluminazione
Acceso/Spento
Modalità di misurazione
Letture di temperatura min, max, media, differenziale, doppia
Unità di misurazione
°C, °F, K
Autospegnimento
20 minuti, acceso/spento
Range di temperature misurabili con l’utilizzo della sonda
da –200 a +1.372 °C (da –328 to +a 2.501 °F)
Precisione
> -100 °C (> -148 °F): ±0.5% della lettura ±1 °C (1.8 °F)
Compatibilità sonda
2x connettori tipo K
Sonda fornita in dotazione
TMDT 2-30, idonea per l'impiego fino a 900 °C (1.650 °F)
Lunghezza sonda in dotazione
130 mm (5,1 pollici)
Tempo di risposta sonda
2,3 secondi (TMDT 2-30)
Batteria3x batterie AAA alcaline tipo IEC LR03
Autonomia18 ore impiego tipico (retroilluminazione accesa)
Dimensioni prodotto160 x 63 x 30 mm (6,3 x 2,5 x 1,2 pollici)
Peso prodotto 200 g (0,4 libbre)
Temperatura di esercizioda 0 a 50 °C (da 32 a 120 °F)
Temperatura di stoccaggioda –10 a +60 °C (da –4 a +150 °F)
Umidità relativada 10 a 90% senza produzione di condensa
Classificazione IPIP 40
Dimensioni custodia530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pollici)
Contenuto del kitTermometro con 1x sonda per contatto TMDT 2-30
3x batterie AAA
1x istruzioni d'uso
SKF logo