Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Termometro a doppio puntatore laser a infrarossi e per contatto

Termometro a doppio puntatore laser a infrarossi e per contatto TKTL 30
Termometro digitale a infrarossi, serie TKTL 30 della SKF

Termometro a infrarossi e per contatto ad ampio spettro di misurazione e dotato di doppio puntatore laser  

  • Il doppio puntatore laser definisce il diametro dell'area di misurazione, aiutando così l'utente a localizzare esattamente l'area di rilevamento
  • Fornito con sonda di temperatura TMDT 2-30 (max. 900 °C (1.652 °F)), idonea per molteplici applicazioni per contatto diretto
  • Si può abbinare a qualsiasi sonda per temperature della SKF
  • Modalità di misurazione multiple, impostabili da utente, comprese: massima, minima, media, differenziale e a doppio display sonda/infrarossi, funzionalità di scansione
  • Livelli di allarme e limite superiore impostabili da utente con segnale acustico di avviso
  • La funzionalità di auto-spegnimento in base alla modalità consente di ottimizzare l'autonomia della batteria
  • Range di temperature misurabili con l’utilizzo degli infrarossi: da –60 a +1.000 ℃ (da –76 a +1.832 ℃)
  • Range di temperature misurabili con l’utilizzo della sonda: da –64 a +1.400 °C (da –83 a +1.999 °F)
  • Rapporto distanza a punto di misurazione: 50:1 
  • Campo di emissività preimpostato: 0,1–1,0
  • Fornito in una robusta custodia
Dati tecnici
Appellativo
Termometro digitale a infrarossi, serie TKTL 30
Descrizione
Termometro digitale a infrarossi
Range di temperature misurabili con l’utilizzo degli infrarossi
da –60 a +1.000 ℃ (da –76 a +1.000,00 ℃)
Range di temperature misurabili con l’utilizzo della sonda
da –64 a +1.400 °C (da –83 a +1.999 °F)
Sonda fornita in dotazione
TMDT 2-30, idonea per l'impiego fino a 900 °C (1.650 °F)
Limiti ambientali

Esercizio da 0 a 50 °C (da 32 a 120 °F)
dal 10 al 95% U.R.
Stoccaggio da -20 a 65 °C (da -4 a 150 °F)
dal 10 al 95% U.R.
Precisione intera gamma
(Tamb=23 ±3 °C)
±2% della lettura o 2 °C (4 °F) quale dei due sia maggiore
Tempo di risposta (90%)
<1.000 ms
Display
LCD
Risoluzione display
0,1 °C/F da –9.9~199.9, altrimenti 1 °C/F
Rapporto distanza a punto di misurazione
50:1
Risposta spettrale
8–14 µm
Coefficiente di emissività
0,1–1,0
Retroilluminazione display impostabile da utente
Acceso/Spento
Puntatore impostabile da utente
Acceso/Spento
Modalità di misurazione
Modalità temperatura max, min, media, differenziale, doppia sonda/IR
Modalità di allarme
Limiti di allarme superiore e inferiore con segnale acustico
Lunghezza onda laser
630–650 nm
Laser
Classe 2
Potenza massima del laser
1 mW
Dimensioni
203,3 x 197 x 47 mm (8,0 x 7,7 x 1,8 pollici)
Confezioni
Custodia robusta
Dimensioni custodia
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pollici)
Peso
Totale (inclusa custodia): 1.080 g (2,38 lbs)
TKTL 30: 370 g
Batteria
2 x batterie AAA alcaline tipo IEC LR03
Durata batteria
140 ore con laser e retroilluminazione spenti.
Altrimenti 18 ore
Spegnimento
Modalità IR automatico: 60 s dallo sgancio del pulsante (in manuale è possibile selezionare 60 minuti)
Modalità sonda in automatico dopo 12 min
Specifiche EMC
EMC 2004/108/EC
SKF logo