Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Video-termometro a doppio puntatore laser a infrarossi e per contatto

Video-termometro a infrarossi e per contatto TKTL 40
Video-termometro a infrarossi e per contatto TKTL 40

Video-termometro per temperatura a infrarossi e per contatto con funzionalità per registrazione dati

  • La fotocamera integrata consente di scattare foto e girare video con informazioni sulle misurazioni che possono essere registrate, salvate, richiamate ed esportate su PC
  • Si possono visualizzare e salvare parametri ambientali quali temperatura ambiente, punto di rugiada, temperatura di bulbo bagnato e umidità relativa
  • Il puntamento a doppio laser definisce l'area di misurazione temperatura
  • Fornito con sonda di temperatura TMDT 2-30 (max. 900 °C (1.652 °F)) per applicazioni per contatto diretto. 
  • Si può anche abbinare a qualsiasi sonda per temperature della SKF
  • Modalità di misurazione multiple, impostabili da utente, comprese: massima, minima, media, differenziale e a doppio display sonda/infrarossi
  • La funzione di registrazione dati si può utilizzare per visualizzare le variazioni di temperatura nel tempo
  • Livelli di allarme superiore e inferiore impostabili da utente con segnale acustico di avviso
  • La funzionalità di auto-spegnimento selezionabile da utente consente di ottimizzare l'autonomia della batteria ricaricabile
  • Range di temperature misurabili con l’utilizzo degli infrarossi: da –50 a +1.000 °C (da –58 a +1 832 °F)
  • Range di temperature misurabili con l’utilizzo della sonda: da –50 a +1.370 °C (da –58 a +2.498 °F)
  • Rapporto distanza a punto di misurazione: 50:1
  • Campo di emissività preimpostato: 0,1–1,0
  • Fornito in una robusta custodia (fig. 1)
Dati tecnici
Appellativo
TKTL 40
Display
LCD a colori 2,2", 320 x 240 , con retroilluminazione
Risoluzione displayda 0,1 ° fino a 1 000 °, altrimenti 1 °
Impostazioni di emissività
0,1–1,0
Display con retroilluminazione
Sempre acceso
Modalità di misurazione
Min, max, media, differenziale, doppio display sonda/infrarossi con registrazione dati
Funzionalità HVAC
Bulbo bagnato, punto di rugiada, umidità, temperatura ambiente
Modalità di allarme
Limiti di allarme superiore e inferiore con segnale acustico
Modalità foto e video
Fotocamera 640 x 480, immagini (JPEG) e video (3 GP)
Memoria
memoria interna da 310 MB. Espandibile con microcard SD (8 GB max)
Connessione PC
Sì, cavo mini USB compreso
Puntatore laser
2x laser integrato di classe 2, acceso/spento
Potenza massima del laser
1 mW
Autospegnimento3 minuti, impostabile
Montaggio su treppiede1/4" BSW
Misurazione temperature a raggi infrarossi
- Rapporto distanza a punto di misurazione (D:S)50:1
- Range di temperature misurabili con l’utilizzo degli infrarossi
da –50 a +1.000 °C (da –58 a +1 832 °F)
- Precisioneda 20 a 500 °C: ±1 % della lettura o 1 °C (1,8 °F), il maggiore dei due
da 500 a 1 000 °C: ±1,5 % della lettura
da -50 a 20 °C: ±3,5 °C (6,3 °F)
- Tempo di risposta<300 ms
- Risposta spettrale8–14 μm
Misurazioni con sonda per contatto
- Range di temperature misurabili con l’utilizzo della sondada –50 a +1.370 °C (da –58 a +2.498 °F)
- Compatibilità sondaTipo K
- Sonda fornita in dotazioneTMDT 2-30, idonea per l'impiego fino a 900 °C (1.650 °F)
- Precisioneda 0 a 1.370 °C: ±0,5 % della lettura ±1,5 °C (2,7 °F)
da -50 a 0 °C: ±2,5 °C (4,5 °F)
Batteria1x batteria a ioni di litio ricaricabile 3,7 V 1.400 mAh 5,2 W
AutonomiaFino a 4 ore di impiego continuo
Adattatore alimentazioneCaricatore compatto 100V-240V 50-60Hz AC con cavo europeo, prese per USA, UK e Australia
Tempo di carica2 ore con adattatore AC
Dimensioni prodotto205 x 155 x 62 mm (8,1 x 6,1 x 2,4 pollici)
Peso prodotto 500 g (1,1 libbre)
Temperatura di esercizioda 0 a 50 °C (da 32 a 120 °F)
Temperatura di stoccaggioda –10 a +60 °C (da –4 a +150 °F)
Umidità relativada 10 a 90% senza produzione di condensa
Classificazione IPIP 40
Dimensioni custodia 530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pollici)
Contenuto del kit1x termometro a infrarossi TKTL 40
1x sonda per contatto TMDT 2-30
1x caricatore batteria AC
1x mini USB per cavo di connessione USB
1x istruzioni d'uso
1x mini-treppiede
SKF logo