Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Termocoppie tipo K

Ampia scelta di sonde a termocoppia per molteplici applicazioni

La SKF offre sonde a termocoppia tipo K per l'impiego con i termometri SKF.
Applicazioni tipiche:
  • Misurazioni superficiali (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
  • Misurazioni in gas e liquidi (TMDT 2-34)
  • Materiali semi-solidi (TMDT 2-35)
  • Pinza per misurazioni su tubi (TMDT 2-36)
  • Misurazioni su superfici rotanti (TMDT 2-40)
  • Misurazioni in metalli fusi non ferrosi (TMDT 2-41)
  • Misurazioni della temperatura ambiente (TMDT 2-42)
  • Misurazioni nei gas - sonde a filo (TMDT 2-38, -39)
  • Misurazioni su superfici per applicazioni heavy-duty (TMDT 2-43)
Tutte le sonde si possono abbinare ai termometri SKF senza necessità di ricalibratura.
Particolari per le ordinazioni dei ricambi
Dati tecnici
Descrizione
TMDT 2-30
Sonda per superfici standard.
Per superfici dure come quelle di cuscinetti, supporti, blocchi motore, scudi per forni, ecc.
Temp. max 900 °C.
Tempo di risposta 2,3 sec
TMDT 2-31
Sonda per superfici magnetiche.
Per superfici dure, magnetiche; la spugna termica integrata e la piccola massa rendono minima l'inerzia termica e consentono misurazioni precise.
Temp. max 240 °C.
Tempo di risposta 7,0 sec
TMDT 2-32
Sonde per superfici isolate.
Per superfici dure in cui il cablaggio elettrico potrebbe causare corto circuiti, ad es motori elettrici, trasformatori, ecc.
Temp. max 200 °C.
Tempo di risposta 5,5 sec
TMDT 2-33
Sonde per superfici ad angolo retto.
Per superfici dure nell’industria pesante, ad es. componenti di macchine, motori, ecc.
Temp. max 450 °C.
Tempo di risposta 8,0 sec
TMDT 2-34
Sonde per gas e liquidi.
Stelo flessibile in acciaio inossidabile, per liquidi, oli, acidi, ecc. e per alte temperature, ad es. fiamme libere (non idonea per alluminio fuso).
Temp. max 1.100 °C.
Tempo di risposta 12,0 sec
TMDT 2-34/1.5
Sonde per gas e liquidi.
Come le TMDT 2-34, ma con stelo sottile e miglior tempo di risposta. Molto flessibili, ideali per la misurazione della temperatura dei gas.
Temp. max 900 °C.
Tempo di risposta 6,0 sec
TMDT 2-35
Sonde con puntale aguzzo.
Possono essere facilmente inserite in materiali semi-solidi quali generi alimentari, carne, plastica, asfalto, prodotti congelati, ecc.
Temp. max 600 °C.
Tempo di risposta 12,0 sec
TMDT 2-36
Sonde a pinza per tubi.
Per misurare la temperatura su tubi, cavi, ecc.
Diametro fino a ø 35 mm (1,4 pollici).
Temp. max 200 °C.
Tempo di risposta 5,5 sec
TMDT 2-37

Cavo di prolunga.
Impiegabile con tutte le sonde di tipo K. Su richiesta, sono disponibili lunghezze speciali.

TMDT 2-38
Sonde a filo.
Sottili, leggere, tempo di risposta molto breve, isolamento in fibra di vetro.
Temp. max 300°C.
Tempo di risposta 5,0 sec
TMDT 2-39
Sonde a filo per temperature elevate.
Sottili, leggere, tempo di risposta molto breve, isolamento in ceramica.
Temp. max 1.350 °C.
Tempo di risposta 6,0 sec
TMDT 2-40
Sonda rotante.
Per superfici lisce in movimento o rotanti.
Quattro cuscinetti assicurano un contatto ottimale con le superfici.
Velocità max 500 m/min.
Temp. max 200 °C.
Tempo di risposta 5,5 sec
TMDT 2-41
Sonde da fonderia per materiali non ferrosi.
Con manico ed elemento da immersione, per metalli non ferrosi.
Altamente resistenti a corrosione ed ossidazione ad alta temperatura.
Temp. max 1.260 °C.
Tempo di risposta 30,0 sec
TMDT 2-42
Sonde per temperatura ambiente.
Per misurare la temperatura ambiente
TMDT 2-43
Sonde per superfici in applicazioni gravose
Analoga alla TMDT 2-30 ma con punta incapsulata in silicone per applicazioni gravose
Max. temp. 300 °C / 570 °F
Tempo di risposta 3,0 sec.
Su richiesta, sono disponibili sonde speciali.
Dati tecnici
Tipo di sonda
A termocoppia tipo K (NiCr/NiAl) sec. IEC 584 Classe 1
Precisione
da 1,5 °C fino a 375 °C

0,4% di lettura oltre 375 °C
Manico
Lunghezza 110 mm
Cavo
Cavo a spirale da 1.000 mm (escl. TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Spina
Mini, tipo K (1.260-K)
SKF logo