Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Enlight Quick Collect

Sensore QuickCollect

Sensore QuickCollect_image4
SKF Enlight QuickCollect
Il sensore QuickCollect di SKF è un sensore di facile utilizzo, con connessione bluetooth e portatile, che si collega alle app supportate da tablet e smartphone iOS e Android (e smartwatch iOS). Unendo il rilevamento delle vibrazioni e della temperatura, si possono osservare i dati generali in tempo reale sul momento, oppure si possono caricare nel cloud per analizzarli in futuro.

Il sensore QuickCollect di SKF è l'ideale per il personale addetto alla manutenzione, personale operativo, responsabili affidabilità impianti, tecnici, per acquisire dati "in movimento" .

Caratteristiche

  • Velocità, inviluppo dell'accelerazione e misurazione della temperatura
  • Via Bluetooth comunica con tablet, smartphone, smartwatch
  • Sensore e app di facile utilizzo
  • Indicazioni sulle condizioni delle macchine di facile interpretazione
  • Un design industriale robusto – Test di caduta 1,8 m (6 ft.), resistente all'acqua e alla polvere (IP65)
  • Batteria al litio ricaricabile (durata 8 ore di esercizio normale)
  • Possibilità di collegare, salvare e condividere i dati sul Cloud
  • Possibilità di collegare direttamente ai servizi di diagnostica in remoto SKF
  • Si collega ad app supportate da tablet e smartphone iOS e Android (e smartwatch iOS).

Vantaggi

  • Si inizia più velocemente
  • Può essere utilizzato con un minimo di formazione ed esperienza
  • Identifica le anomalie dei macchinari rotanti prima che si trasformino in problemi
  • Si collega direttamente alla consulenza degli esperti quando occorre
  • Amplia la funzionalità tramite app per completare e accrescere il vostro attuale programma di manutenzione.
Sensore SKF QuickCollect

Visualizzazione delle misurazioni

Le misurazioni effettuate dal sensore vengono visualizzate sul dispositivo mobile, che mostra la velocità, l'accelerazione e la temperatura come sotto indicato.

Ogni lettura mostra una misurazione globale corrente e include stato allarme, il valore massimo e minimo, soglia di allerta e soglia di pericolo.

Visualizzazione delle misurazioni

SKF Enlight QuickCollect

Il sensore QuickCollect di SKF può essere utilizzato con la app SKF QuickCollect o la app SKF DataCollect, che offre funzioni aggiuntive, fra cui la possibilità di salvare e condividere i dati tramite il cloud di SKF e di accedere direttamente ai servizi di diagnostica in remoto SKF.

SKF Enlight QuickCollect

Specifiche tecniche (CMDT 390-K-SL)

Controlli per verificare la conformità ai requisiti di legge, per l'ambiente e la sicurezza
Gamma di temperatureAree non pericolose: da -20 a +60 °C
Aree pericolose:da -20 a +60 °C
Ricarica:da 0 a +40 °C
Umidità95% senza condensa
Classificazione IPGrado di resistenza all'ingresso di acqua e polvere IP 65.
Approvazioni radioEuropa (CE), Stati Uniti (FCC), Canada (IC)
Marchio CEApprovato CE


Gamma di misurazione
Dati generali
Velocità:Da 10 Hz a 1 kHz fino a 55 mm/s
Condizioni dei cuscinetti:Accelerazione di inviluppo brevettata SKF fino a 20 gE
FFT
Frequenza massima:Velocità 1 kHz, Accelerazione di inviluppo 2 kHz
Linee di risoluzione:Velocità 400, Accelerazione di inviluppo 800
Tipo rilevamento:Velocità RMS, accelerazione di inviluppo True Peak-to-Peak


Alimentazione
Alimentazione principaleBatteria al litio ricaricabile, 3,7 V DC. 0,14 A
Autonomia batteria
Otto ore in condizioni di normale utilizzo
Otto ore in condizioni di normale utilizzoVaria fino a ±10% della tensione nominale Spvratensione transitoria categoria II; Grado di contaminazione 2
CaricabatteriaIngresso 5 V DC ± 10%, 1 A
Adattatore corrente alternataIngresso da 100 a 240 V DC, 0,4 A, da 47 a 63 Hz Uscita 5 V DC, 1,6 A


Ambiente
Temperatura di stoccaggio

da –20 a +45 °C (da –5 a +115 °F) per meno di un mese

da –20 a +35 °C (da –5 a +95 °F) per meno di sei mesi

Temperatura di esercizio, batteria

da 0 a +40 °C (da 32 a +105 °F) per caricare

da –20 a+ 60 °C (da –5 a +140 °F) per scaricare

Temperatura di esercizio, caricatoreda 0 a +40 °C (da 32 a +105 °F)
QuotaFino a 2000 m (6560 piedi)
Umidità95% senza condensa


Caratteristiche fisiche
InvolucroResistente ad acqua e polvere (IP 65)
Test di caduta1,8 m (6 piedi) di cemento
Dimensioni45 x 45 x 135 mm (1,8 x 1,8 x 5,3 pollici)
Peso200 g (7 once)

SKF logo