Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Modulo di registrazione utente:

Sensore QuickCollect_image4
SKF Enlight QuickCollect
Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo sensore SKF QuickCollect!
  1. Compila e trasmetti questo modulo, quindi esegui questi semplici passaggi per iniziare a utilizzare il tuo sensore SKF QuickCollect
    Modulo di registrazione sensore SKF QuickCollect
  2. Trasmettendo queste informazioni, sarai reindirizzato all'SKF QuickCollect- User Support Centre
  3. Contrassegna l'User Support Centre con un segnalibro, in modo da poter continuare ad accedere a informazioni preziose, tra cui:
    • Istruzioni per iniziare
    • Istruzioni su come usare le app QuickCollect e DataCollect
    • Manuale d'uso
    • Supporto tecnico sul prodotto
    • Calibratura prodotto
    • Registrazione prodotto
Ora puoi accedere a una grande varietà di nuove caratteristiche e funzionalità e connetterti a servizi di supporto professionali s
SKF logo