Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Download per software SKF Analysis and Reporting Manager

I download possono contenere aggiornamenti per affidabilità di sistema, compatibilità applicazione e altro. Rivolgetevi all'Assistenza Clienti per verificare le possibilità di aggiornamento dei vostri prodotti alla versione attuale.

Questo è un software per la versione stand-alone dell'SKF Analysis and Reporting Manager versione 2.2 (CMSW 7311-SL).

Nota: In caso di utilizzo di SKF Analysis and Reporting Manager con un sistema operativo Windows 7, è necessario installare Windows Mobile Device Center 6.1.

Per il download, clicca il link File per il download nella colonna destra di questa pagina ("Analysis and Reporting Manager 2.2"). Se risulta impossibile scaricare il file relativo al software da questa pagina web, contatta l'Assistenza Tecnica SKF al numero 1-800-523-7524.

SKF Analysis & Reporting Manager
Date
Version
Download

Software SKF Analysis and Reporting Manager (installazione completa file ISO: 346 MB) 

01-Feb-2017
2.2

Clicca qui per il download

Software SKF Analysis and Reporting Manager (file d'installazione: 174 MB) 

01-Feb-2017
2.2

Clicca qui per il download


Istruzioni di download e installazione

  1. Uscire da tutte le applicazioni Analysis and Reporting Manager ed eseguire le necessarie procedure di backup dei dati. 
  2. Salvare il file relativo al software dal link nella casella in alto. 
  3. Aprire il file compresso salvato ed eseguire il programma di installazione cliccando due volte il file eseguibile ".exe". 
  4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione. 
  5. Seguire le ulteriori istruzioni fornite nel corso dell'installazione e fare riferimento al Manuale d'uso per maggiori informazioni.
SKF logo