Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Compatibilità con Windows 7 e UAC

Compatibilità con Windows 7 User Account Control (UAC) e Windows 7 64-bit

Alcune applicazioni e accessori dell'SKF @ptitude Analyst e alcuni dispositivi per l'acquisizione dei dati (DAD) della SKF che comunicano con l'SKF @ptitude Analyst, presentano limiti per Windows 7 UAC e/o Windows 7 64-bit. Nella tabella di seguito sono riportati tali limiti.

SKF @ptitude Analyst 2010 MR1 e MR2

(Moduli principali1 e accessori2)
Applicazione/Utility
Windows 7
32-bit

Windows 7
64-bit

Comprese le seguenti utility:
  • Transaction Service5
  • SKF Multilog IMx Service5
  • SKF Microlog Service5
  • License Key Manager (necessario livello OS Admin)
  • ConfigTool (necessario livello OS Admin)5
  • SKF Multilog IMx Serial Configurator
  • SKF @ptitude Analyst Monitor5
  • Programmi di installazione per tutte le applicazioni (necessario livello OS Admin)



Applicazioni di supporto

Applicazione/Utility
Windows 7
32-bit

Windows 7
64-bit

SKF @ptitude Decision Support versione 3.x [CMSW 7450] (accessori + utility)3No4
SKF @ptitude Analyst HMI versione 1.x [CMSW 7203]No
No
SKF Machine Analyst Remote Access versione 1.x [CMSW 5830]

SKF @ptitude Analyst Thin Client Transfer 2010 [CMSW 7320 e CMSW 7321]


Interfaccia e miscellanea

Applicazione/Utility
Windows 7
32-bit

Windows 7
64-bit

Interfaccia SAP 4.7 e 7.1 per SKF @ptitude Decision Support e moduli principali13No4
SKF @ptitude Analyst OPC Client versione x.x [CMSW 7473]3No4
SKF @ptitude Software Developers Kit versione x.x (@SDK)

SKF Multilog WMx Database Builder versione x.x (*tabella Dispositivi Acquisizione Dati di riferimento)3No
SoundByte3
PRISM4 Conversion3No
Ivy, CMU Configurator3No
DMx Manager3No

Nota 1: Moduli principali = SKF @ptitude Inspector [CMSW 7200], SKF @ptitude Analyst per SKF Microlog Analyzer [CMSW 7300] e SKF @ptitude Analyst [CMSW 7400]. Oracle 32-bit client necessario per installazioni client/server.

Nota 2: Accessori = Trend Oil [CMSW 7308] e Work Notification [CMSW 7302]

Nota 3: Il livello UAC deve essere impostato su "low" (basso).

Nota 4: Previsto supporto per versioni future.

Nota 5: Se stai utilizzando Oracle per il tuo database, è necessario Oracle 32-bit o Oracle 32-bit Client per installare queste utility nello stesso server o PC client.


SKF Multilogs

Dispositivi per l'Acquisizione dei Dati (DAD)
Versione Firmware Minima
Windows 7
64-bit

Commento
SKF Multilog DMx
7.2
No

SKF Multilog IMx
0.966

Tipi di unità: -S, -M,
-T, -P
SKF Multilog WMx
1.1.1.18

(*) Se si utilizza il Database Builder

SKF Microlog

Dispositivi per l'Acquisizione dei Dati (DAD)
Versione Firmware Minima
Windows 7
64-bit

Commento
SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 70]
2.0.2


SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 75]
3.0.6

Necessario driver da 64-bit
SKF Microlog Analyzer AX
[CMXA 80]
3.0.6

Necessario driver da 64-bit
SKF Microlog Analyzer
[CMXA 51-IS]
1.0.3

Necessaria USB esterna per cablaggio in serie e driver da 64-bit
SKF Microlog Analyzer [CMVA 65]3.81

Necessaria USB esterna per cablaggio in serie e driver da 64-bit

SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN

Dispositivi per l'Acquisizione dei Dati (DAD)
Versione Firmware Minima
Windows 7
64-bit

Commento
SKF Microlog Inspector
[CMDM 6600]
1.0

Supporta Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 5460] Bartec4.23

Supporta Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6200] Intermec 7404.5

Supporta Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6400] Intermec 7414.5

Supporta Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6500] CN3C4.5

Supporta Windows Mobile 2005

Sistemi on-line precedenti

Dispositivi per l'Acquisizione dei Dati (DAD)
Versione Firmware Minima
Windows 7
64-bit

Commento
SKF Multilog W/VT

No

SKF Multilog LMU

No

SKF Multilog CMU e TMU
5.2.0.1

Consigliato per sistemi operativi che supportano Windows XP o Windows 7 32-bit3

SKF logo