Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Seminari di formazione sulle tecniche per l'esecuzione di test sui motori elettrici

I corsi di formazione di SKF sono pensati per aiutare gli operatori a ottimizzare l'efficienza dei programmi di manutenzione predittiva e delle attività di riparazione e revisione approfondita dei motori, consentendovi di aumentare la redditività. Per conoscere le date esatte, le sedi e i costi, scarica la brochure 2018 SKF Electric Motor Test and Monitoring Seminars (clicca il link alla voce "Programma di formazione" nella colonna a destra in questa pagina)

Funzionamento ottimale e alta precisione di revisione sono obiettivi comuni per gli operatori addetti alla manutenzione e di officina. I fondamenti della teoria sui motori e i corsi di formazione tecnica di SKF offrono ben più dei tradizionali programmi di addestramento sul funzionamento delle attrezzature. Questi corsi consentono ai professionisti della manutenzione e di officina di ottenere, attraverso programmi dedicati ai motori elettrici, risultati in grado di ottimizzare le prestazioni globali dell'impianto e di officina. Tali programmi enfatizzano la conoscenza generale della teoria del motore abbinandola alla conoscenza di base e avanzata dei dispositivi di test. Al termine della formazione, gli operatori dei dispositivi SKF per eseguire i test sui motori elettrici saranno in grado di:
Innalzare la produttività
Acquisire le tecniche per l'esecuzione dei test per migliorare l'affidabilità dei motori e, quindi, aumentare l’efficienza dell'impianto e ridurre le attività in garanzia dell'officina. Grazie ai nostri corsi di formazione potrete acquisire le conoscenze necessarie a comprendere le condizioni delle attrezzature critiche.
Prendere decisioni ponderate
Apprendere come acquisire dati che costituiscono il fondamento per una gestione della manutenzione basata sui fatti.
Sviluppare competenze in ambito di ricerca e riparazione dei guasti nei motori
Comprendere i fondamenti della teoria sui motori e le cause dei loro cedimenti consente di aumentare la capacità dei professionisti della manutenzione di identificare rapidamente i problemi e riparare le macchine rotanti.
Prolungare gli intervalli tra gli interventi di manutenzione
Conoscenze approfondite delle condizioni dei motori a livello di stabilimento consentono ai professionisti della manutenzione di aumentare al massimo il tempo di funzionamento e programmare gli intervalli di manutenzione in base alle liste di controllo del processo.
Eliminare costosi tempi di fermo
La maggior parte dei guasti costano alle aziende centinaia di migliaia di dollari all'anno, se non addirittura di più. L'acquisizione di tecniche e informazioni preziose per rilevare problemi nei motori prima del loro cedimento, consente di evitare costosi fermo-macchina.
Aumento dell'efficienza delle attrezzature critiche
Le aziende dispongono di attrezzature critiche per i loro specifici processi di lavorazione. Garantire l'affidabilità di tali macchinari è di vitale importanza per la redditività di uno stabilimento. Grazie ai nostri corsi di formazione potrete acquisire le conoscenze necessarie a comprendere le condizioni delle attrezzature critiche.

Opzioni di formazione

Sedi dei seminari
Il team per la formazione/seminari della SKF di Fort Collins, Colorado, può collaborare con voi per sviluppare un programma di formazione adatto alle vostre esigenze. Dai corsi introduttivi a quelli avanzati, la SKF può creare per voi un seminario di formazione in base alle vostre tempistiche.

I nostri molti e diversificati corsi di formazione vengono organizzati in molteplici siti, presso la nostra struttura e in tutto il paese, oppure possiamo portare il corso a casa vostra!

Centro di formazione SKF di Fort Collins, Stati Uniti
Nel corso dell'anno, SKF organizza corsi con approccio tradizionale "in aula" negli Stati Uniti, presso la sede di Fort Collins in Colorado. Si tratta di lezioni comprendenti tutto il materiale necessario, la maggior parte dei pasti e la sistemazione per l'intera durata del corso.

Corsi regionali
A livello regionale, SKF offre anche versioni compendiate dei corsi di formazione, in sedi e tempi diversi. Se nella vostra regione non ci sono corsi programmati, o se in una determinata area avete più stabilimenti, è possibile organizzare un corso presso la sede SKF della vostra zona.

Corsi presso lo stabilimento del cliente
Tutti i corsi possono essere organizzati presso la vostra azienda secondo un programma che soddisfi le esigenze di entrambi. Con i corsi in loco, portiamo le competenze dell'istruttore e il materiale necessario a casa vostra, in modo da consentirvi di sperimentare le applicazioni direttamente sulle vostre attrezzature.
Programma del seminario

2018 Electric Motor Test and Monitoring User Group Conference
13-15 agosto , 2018 (Portland, OR)

Introduzione alle attività di test/tecnologie di monitoraggio per motori elettrici
6-7 marzo, 2018 (Atlanta, GA)
15-16 maggio, 2018 (Chicago, IL)
12-13 giugno, 2018 (Fort Collins, CO)
24-25 luglio, 2018 (San Francisco, CA)

Manutenzione predittiva sui motori elettrici
28-29 agosto, 2018 (Fort Collins, CO)
18–19 settembre, 2018 (Columbus, OH)
2-3 ottobre, 2018 (Orlando, FL)
13-14 novembre, 2018 (Houston, TX)

Livello I Test statici sui motori
13–15 marzo, 2018 (Fort Collins, CO)
11–13 settembre, 2018 (Fort Collins, CO)

Livello II Test statici sui motori
Prerequisito: Livello I Test statici sui motori
8–10 maggio, 2018 (Fort Collins, CO)
6-8 novembre, 2018 (Fort Collins, CO)

Livello I Monitoraggio dinamico dei motori
20–22 febbraio, 2018 (Fort Collins, CO)
10–12 luglio, 2018 (Fort Collins, CO)

Livello II Monitoraggio dinamico dei motori
Prerequisito: Livello I Monitoraggio dinamico dei motori
10–12 aprile, 2018 (Fort Collins, CO)
16–18 ottobre, 2018 (Fort Collins, CO)
SKF logo