Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di protezione

Con oltre 35 anni di esperienza in ambito di produzione e assistenza per strumenti di monitoraggio, così come di analisi e diagnosi del comportamento meccanico dei macchinari critici, la SKF offre un'integrazione totale, combinando sistemi avanzati di monitoraggio delle condizioni e di protezione in un'unica piattaforma di controllo estesa a livello di stabilimento.

Grazie a questa integrazione si possono evitare costosi fermi macchina imprevisti e ridurre i costi operativi e di manutenzione. Il risultato che si ottiene non è solo una redditività superiore, ma anche una maggior qualità e sicurezza dell'ambiente.

La SKF fa notizia

Clicca qui per leggere l'articolo "Installing Machine Protection Systems in Hazardous Areas" nell'edizione del 2009 della rivista Hydrocarbon Processing® Magazine.

Sistemi e accessori di protezione

SKF logo