Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema CMPT CTU

Monitoraggio per rilevamento guasti 24 ore su 24 e 7 giorni u 7

Con il sistema di monitoraggio on-line CMPT CTU, potete collegare fino a 64 unità distribuite CMPT CTU a un terminale operativo (CMPT HMI, fig. 1). Le unità CMPT CTU analizzano, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, i livelli globali sia delle vibrazioni che della temperatura. Quando si verifica un allarme le CMPT CTU iniziano la comunicazione. Il terminale visualizza un elenco allarmi, compreso un log degli eventi di allarme e il riconoscimento del log di allarme da parte dell'operatore.

I terminali possono essere personalizzati con panoramiche sui processi e informazioni di allarme idonee per progetti e clienti specifici.
  • Relè di uscita sono disponibili come optional
  • Possibilità di collegamento dei terminali CMPT HMI con un PC per lo scambio dati
  • Comunicazione di eventi di allarme attraverso un'interfaccia OPC, via SMS o e-mail

Le unità CMPT CTU sono facili da installare e non richiedono particolari competenze operatore dopo l'impostazione del livello di allarme.

Ottimizzare le funzionalità delle CTU con un sistema di controllo lubrificazione

L'unità di controllo basata su microprocessore SKF ST-1240 (fig. 2) si può utilizzare per i sistemi di lubrificazione SKF DuoFlex, SKF MonoFlex ed SKF ProFlex, per controllare due canali o sistemi di lubrificazione separati. Oltre al controllo lubrificazione, questa unità può anche integrare funzionalità di rilevamento guasti macchina e può essere interfacciata con un massimo di dieci unità CMPT CTU.

Display unità di lubrificazione

L'unità di lubrificazione si utilizza per:
  • Visualizzare segnali di temperatura e di vibrazione elaborati
  • Impostare limiti di allarme
  • Comunicare allarmi (visivi e relè)
  • Visualizzare tendenze per vibrazioni e temperature

Le CTU sono dotate di pagine video dedicate di stato e impostazione. Le misurazioni relative a vibrazioni e temperatura vengono salvate nella memoria dell'unità di lubrificazione per consentire la definizione degli andamenti, dove è possibile visualizzare grafici giornalieri o mensili per vibrazioni e temperature.

Kit CMPT CTU

I kit CMPT CTU sono sistemi per il rilevamento guasti per applicazioni generiche, come quelle di ventole, pompe, trasmissioni e motori elettrici. Il sistema si basa sull'unità di rilevamento guasti (CMPT CTU) e il modulo di allarme e visualizzazione (CMPT DCL). La cassetta di protezione standard è in policarbonato con finestra per consentire una facile ispezione dei componenti. I kit comprendono anche un dispositivo di alimentazione per le unità CMPT CTU e CMPT DCL.
SKF logo