Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF Multilog On-line System IMx-8

Il sistema di condition monitoring compatto che ti assicura maggiore flessibilità.

IMx-8
IMx-8
SKF Multilog IMx-8
Involucro IP65

SKF Multilog IMx-8 offre un sistema completo per rilevare guasti in fase precoce. Migliora l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni dei macchinari rotanti con consigli automatici per la correzione di condizioni anomale in atto o incipienti. 


Quest'unità compatta offre otto canali analogici e due canali digitali, con connettività a dispositivi mobili e computer portatili, per una configurazione e un monitoraggio più semplici. L'elaborazione intelligente dei dati acquisiti dall'IMx-8 aiutano a evitare tempi di fermo non pianificati e a programmare la manutenzione in maniera proattiva, prolungando la disponibilità delle macchine e riducendo i costi per la riparazione e la manutenzione. L'IMx-8 è facilmente integrabile con altre unità IMx. Può collegarsi all'SKF Cloud per archiviare e condividerei dati e consente di sfruttare i servizi di diagnostica in remoto SKF per ottenere report e consigli. 


L'IMx-8 è montato su guida DIN e può essere alloggiato in armadietto IP 67, per un grado di protezione maggiore in ambienti industriali gravosi.


Caratteristiche principali

  • 8 ingressi dinamici o DC e 2 ingressi digitali o per velocità
  • Rilevamento simultaneo di tutti i canali, misurazioni perfettamente sincronizzate programmabili per un massimo di 8 canali analogici
  • PoE (Power over Ethernet), 24-48 V DC
  • 4 GB di memoria interna - che consente di archiviare un intero anno di dati macchina e numerose acquisizioni eventi
  • Livelli allarme adattivi
  • Buffering dei dati su memoria non-volatile in caso di comunicazione assente
  • Modalità stand-alone o compatibile con SKF @ptitude Monitoring Suite
  • Rilevamento crash (macchine utensili)
  • Capacità ModBus migliorata (TCP/IP & RS 485)
  • Configurazione Bluetooth e accesso ai dati in modalità stand-alone tramite app mobile iOS e Android
  • SAT (Site Acceptance Test) e report tramite app mobile iOS e Android
  • Certificazione navale DNV GL / ABS / Lloyds (in corso di approvazione)
  • Certificazioni rinnovabili DNV GL (in corso di approvazione)

Multilog IMx-8 3D video

SKF logo