Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF Multilog On-line System IMx-C

SKF Multilog On-line System IMx-C
L'SKF Multilog On-line System IMx-C è un componente vitale per sistemi avanzati di condition monitoring. Si tratta di una robusta unità di misurazione concepita per ambienti industriali gravosi. Può essere incorporato in un sistema di controllo del cliente, o abbinato a sistemi speciali e di alimentazione personalizzati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

In abbinamento con il software SKF @ptitude Monitoring Suite, l'SKF Multilog IMx-C costituisce un sistema completo per:
  • Rilevamento precoce e prevenzione dei guasti
  • Riconoscimento in automatico delle attività di correzione per anomalie in atto o incipienti
  • Manutenzione basata sulle condizioni avanzata per ottimizzare l'affidabilità, il tempo di disponibilità e le prestazioni dei macchinari

Il modello SKF Multilog IMx-C è dotato di 16 input segnale analogici ed è configurabile per molteplici tipi di sensori. Insieme ad altre unità in una rete con l'SKF @ptitude Monitoring Suite, questa unità opera come sistema di monitoraggio delle condizioni dei macchinari.
SKF logo