Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF Multilog On-line System IMx-S

Armadio aperto SKF Multilog IMx-S 32
L'SKF Multilog On-line System IMx-S di ultima generazione consente soluzioni valide ed economicamente vantaggiose per una vasta gamma di applicazioni di monitoraggio delle condizioni. Costituisce un componente chiave dei sistemi avanzati per il monitoraggio delle condizioni. Si tratta di una robusta unità di misurazione concepita per ambienti industriali gravosi.

In abbinamento con il software SKF @ptitude Observer, l'SKF Multilog IMx-S costituisce un sistema completo per:
  • Rilevamento precoce e prevenzione dei guasti
  • Indicazione in automatico delle attività di correzione per anomalie in atto o incipienti
  • Manutenzione basata sulle condizioni avanzata per ottimizzare l'affidabilità, il tempo di disponibilità e le prestazioni dei macchinari

Sono disponibili due modelli differenti:
  • SKF Multilog IMx-S 16
  • SKF Multilog IMx-S 32

Il modello SKF Multilog IMx-S 16 è dotato di 16 input segnale analogici, mentre l'SKF Multilog IMx-S 32 ne prevede 32.
SKF logo