Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF Multilog On-line System IMx-W

L'SKF Multilog On-line System IMx-W di ultima generazione consente soluzioni valide ed economicamente vantaggiose per il monitoraggio delle condizioni dei generatori eolici. Questa robusta unità di misurazione è stata concepita per l'installazione nelle centrali eoliche sulla terraferma e in mare aperto.

Gli SKF Multilog IMx-W sono dotati di 16 input segnale analogici. Gli input segnale dinamici possono essere configurati per una vasta gamma di sensori. In abbinamento con il software SKF @ptitude Observer, l'SKF Multilog IMx-W costituisce un sistema completo per:
  • Rilevamento precoce e prevenzione dei guasti
  • Indicazione in automatico delle attività di correzione per anomalie in atto o incipienti
  • Manutenzione basata sulle condizioni avanzata per ottimizzare l'affidabilità, il tempo di disponibilità e le prestazioni
SKF logo