Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Accessori per dispositivi per analisi statiche sui motori

Per i dispositivi per analisi statiche sui motori sono disponibili i seguenti accessori integranti.
  • Accessorio AT101-ZTX per test lamella-lamella (fig. 1): Adattatore ad alta corrente per test di sovracorrente momentanea per motori in corrente continua, bobine prefabbricate e avvolgimenti a bassa impedenza. Questo accessorio è utilizzato con AWAIV-6, AWAIV-12 e AWAIV-12HO.
  • AT101D per test di sovracorrente momentanea lamella-lamella con sonde e morsetti (fig. 2): Scatola di fissaggio e controllo che consente di realizzare, in maniera rapida e semplice, test completi sui collettori
  • ATP02-P (fig. 3): Sonda a bassa impedenza per test sulle armature
  • ATP02-C (fig. 4): Sonda a bassa impedenza e morsetti per test sulle armature
  • ATF02 (fig. 5): Allestimento di fissaggio e supporto per test sulle armature
  • Scheda PCMCIA (fig. 6): Card di adattamento porta parallela per stampanti a porta parallela
  • Morsetti Kelvin grandi (fig. 7): Morsetti di resistenza (6.875 x 4.000 pollici, ampiezza denti apertura 1,75 pollici; tre per set)
  • Morsetti Kelvin medi (): Morsetti di resistenza (tre per set)
  • Interruttore a pedale (fig. 9): Consente il funzionamento a mani libere di tester/generatore
  • PP-L/PP-S (fig. 10): Pacchetto per accesso in remoto (interruttore luci e disattivazione); vendibile in dotazione o singolarmente
  • Custodia in fibra di vetro CC6/12 o CCAWA per 6 e 12 strumenti di analisi kV (): Robuste custodie in fibra di vetro con rivestimento completo in schiuma per proteggere gli strumenti più delicati; dotate di manico allungabile e ruote per consentire un'agevole movimentazione
SKF logo