Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Static Motor Analyzer Baker DX

Rispetto alla generazione precedente di strumenti per i test di sovracorrente momentanea della SKF, l'SKF Static Motor Analyzer - Baker DX offre maggiori funzionalità per prove statiche sui motori ed è molto versatile in termini di combinazioni possibili, per soddisfare le esigenze specifiche dei professionisti che si occupano di manutenzione dei motori. Questi strumenti si utilizzano per realizzare i seguenti test:
  • Impedenza
  • Capacitanza
  • Angolo di fase
  • Resistenza
  • Resistenza isolamento (IR)
  • DC HiPot/gradino di tensione
  • Assorbimento dielettrico (DA)
  • Indice di polarizzazione (PI)
  • Test di sovracorrente momentanea con analisi EAR ottimizzata
Questi dispositivi, lanciati sul mercato nel 2011, sono ora in produzione e disponibili presso i rappresentanti e concessionari della SKF in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale autorizzato di soluzioni test e di monitoraggio per motori elettrici SKF facendo clic qui, o, negli Stati Uniti, contattandoci direttamente al telefono (970-282-1200) o per e-mail a sales.cmcfc@skf.com.

Soluzione completa per l'esecuzione di controlli

Il Baker DX combina la funzionalità per controlli a bassa tensione con quella tradizionale per controlli ad alta tensione dei dispositivi della serie D, garantendo una soluzione completa per i programmi di manutenzione predittiva o la gestione della qualità delle attività di officina. I test a bassa tensione possono essere realizzati a 600 mA e le frequenze sono comprese nella gamma da 50 Hz a 4.000 Hz.

Possibilità di ordinare il Baker DX più consono alle vostre esigenze

Questo dispositivo di analisi può essere ordinato anche in versioni che prevedono solo le funzionalità di test richieste per motore, generatore o bobina. L'unità, ad esempio, può essere fornita con funzionalità per test ad alta o bassa tensione, con la sola funzionalità per verifica bobine, oppure con una combinazione di funzioni utili per le esigenze dei clienti. Dovete semplicemente ordinare la versione che soddisfa i vostri requisiti applicativi.

Caratteristiche del Baker DX

  • Funzionalità per controlli a bassa tensione da 4 a 12 kV
  • Analisi completa isolamento e circuiti motore/generatore
  • Analisi bobine e stesura report dettagliati
  • Analisi armatura lamella-lamella DC e stesura report dettagliati
  • Interfaccia utente grafica con schermo a sfioro di grandi dimensioni e facile impiego
  • Interfaccia stampante USB
  • Design modulare che garantisce flessibilità per l'esecuzione dei test
  • Alimentazione universale 100-240 V, 50/60 Hz
  • Robusta memoria da 2 GB per registrare i risultati dei test
SKF logo