Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dispositivi per analisi statiche sui motori

Attrezzature per eseguire test ad alta tensione su motori off-line (spenti)

Le attrezzature SKF per i test statici ad alta tensione sui motori sono concepite per individuare guasti elettrici e punti deboli nell'isolamento dei motori. Questi strumenti di manutenzione predittiva consentono ai professionisti del settore di valutare se sia necessario sostituire determinati motori e generatori che sono critici per il vostro business.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale autorizzato di soluzioni test e di monitoraggio per motori elettrici SKF facendo clic qui, o, negli Stati Uniti, contattandoci direttamente al telefono (970-282-1200) o per e-mail a sales.cmcfc@skf.com.

Advanced Winding Analyzer - AWAIV

Gli strumenti della serie AWAIV offrono un'ampia flessibilità per il rilevamento di guasti elettrici in un unico dispositivo portatile.

SKF Static Motor Analyzer - Baker DX

Il nuovo Static Motor Analyzer - Baker DX garantisce maggiori possibilità di soddisfare i requisiti più impegnativi richiesti per i test sui motori. Questi strumenti sono dotati di funzionalità per eseguire test sia ad alta che bassa tensione.
SKF logo