Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dispositivo per l'analisi dei dati SKF Microlog serie AX - CMXA 80

Il dispositivo per l'analisi dei dati SKF Microlog della serie AX stabilisce nuovi standard per l'acquisizione dei dati route-based. Grazie alla funzionalità a quattro canali, alla flessibilità per la scelta e l'integrazione di moduli applicativi e all'ampio schermo, che consente una visualizzazione rapida e semplice dei dati, l'SKF Microlog AX rappresenta veramente un prodotto innovativo.

La serie AX offre:
  • Rilevamento delle vibrazioni simultaneo triassiale o a quattro canali
  • Valutazione rapida in tempo reale e visualizzazione aggiornamenti
  • Certificazione per l'impiego in ambienti pericolosi
  • Display luminoso a colori VGA da 6.4" per garantire una facile visualizzazione in qualsiasi condizioni di illuminazione
  • Funzionalità multilingue - 15 lingue disponibili

Tecnologia di monitoraggio delle vibrazioni avanzata - personalizzabile in base alle singole applicazioni utente

Gli utenti possono scegliere i moduli applicativi più idonei, per creare un dispositivo personalizzato in grado di soddisfare i requisiti delle singole applicazioni e consentire la realizzazione di attività avanzate quali:
  • Test d'urto
  • Registrazione digitale
  • Analisi modale
  • Equilibratura multipiano
  • Misurazioni "Run up Coast down"

...e tutto con lo stesso dispositivo. La serie SKF Microlog AX viene fornita con la suite completa di moduli SKF Microlog installata. Per integrare ulteriori funzionalità, le unità si possono potenziare per ottenere modelli più avanzati semplicemente acquistando i moduli richiesti e inserendo la chiave di licenza fornita.

Compatibile con l'SKF @ptitude Analyst

Il dispositivo per l'analisi dei dati SKF Microlog AX è compatibile con l'SKF @ptitude Analyst 7.x o versioni software successive. L'SKF @ptitude Analyst è un componente dell'SKF @ptitude Monitoring Suite, un pacchetto software completo che integra dati da una vasta gamma di dispositivi di acquisizione portatili e on-line prodotti dalla SKF.

Accessori SKF Microlog

Sono disponibili anche molti accessori SKF Microlog in grado di ottimizzare il vostro programma di monitoraggio delle condizioni. Consultate il Catalogo Accessori SKF Microlog per una panoramica dei prodotti per il potenziamento del vostro SKF Microlog.

SKF Microlog Marine Monitoring Kit

Il tempo di utilizzo navi dipende dalla disponibilità dei macchinari di bordo. Trovare modi per valutare le condizioni dei macchinari ausiliari, senza dover smontare l'attrezzatura, probabilmente è più importante che mai. Con l'SKF Marine Monitoring Kit (CMXA MX-SL / CMXA MXP-SL) potete muovere i primi passi verso un approccio di manutenzione basata sulle condizioni affidabile e conveniente e, di conseguenza, ottimizzare l'efficienza delle vostre navi.
SKF logo