Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dispositivo per l'analisi dei dati SKF Microlog serie GX - CMXA 75

Concepita per gli ingegneri specializzati in manutenzione e per una varietà di settori industriali, la serie SKF Microlog GX offre dispositivi portatili, con un numero di canali da uno a quattro, per l'acquisizione dati route-based/ l'analisi FFT.

L'input triassiale simultaneo a quattro canali con input tachimetro separato consente un'acquisizione più completa e rapida dei dati, senza allungare i tempi di acquisizione.

Grazie al robusto processore ad alta velocità, il modello SKF Microlog CMXA 75 acquisisce misurazioni statiche (processo) e dinamiche (vibrazioni) complete, route e non-route, da molte fonti.

La serie SKF Microlog GX viene fornita con la suite completa di moduli SKF Microlog installata. Per integrare ulteriori funzionalità, le unità si possono potenziare per ottenere modelli più avanzati semplicemente acquistando i moduli richiesti e inserendo la chiave di licenza fornita.

Compatibile con l'SKF @ptitude Analyst

Il dispositivo per l'analisi dei dati SKF Microlog GX è compatibile con l'SKF @ptitude Analyst 7.x o versioni software successive. L'SKF @ptitude Analyst è un componente dell'SKF @ptitude Monitoring Suite, un pacchetto software completo che integra dati da una vasta gamma di dispositivi di acquisizione portatili e on-line prodotti dalla SKF.

Accessori SKF Microlog

Sono disponibili anche molti accessori SKF Microlog in grado di ottimizzare il vostro programma di monitoraggio delle condizioni. Consultate il Catalogo Accessori SKF Microlog per una panoramica dei prodotti per il potenziamento del vostro SKF Microlog.

SKF Microlog Marine Monitoring Kit

Il tempo di utilizzo delle navi dipende dalla disponibilità dei macchinari di bordo. Trovare modi per valutare le condizioni dei macchinari ausiliari, senza dover smontare l'attrezzatura, probabilmente è più importante che mai Con l'SKF Marine Monitoring Kit (CMXA MX-SL / CMXA MXP-SL) potete muovere i primi passi verso un approccio di manutenzione basata sulle condizioni affidabile e conveniente e, di conseguenza, ottimizzare l'efficienza delle vostre navi.
SKF logo