Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Scelta del sensore di vibrazioni

Settore Petrolifero
Settore Alimentare e bevande
Settore della Produzione di Energia
Produzione di energia - Settore eolico
Settore cementiero
La gamma di sensori di vibrazioni disponibili è molto ampia, poiché questi sensori sono dotati di parecchie caratteristiche variabili, compresi fattori di misurazione come la risposta in frequenza, la sensibilità e il livello di precisione. Anche caratteristiche fisiche come coefficiente di temperatura, dimensioni e orientamento del connettore devono essere prese in considerazione.

Di seguito sono riportati consigli basati sull'esperienza maturata dalla SKF nell'impiego dei sensori nella maggior parte dei settori che realizzano il monitoraggio delle vibrazioni.

Per ogni settore sono indicate e spiegate le quattro caratteristiche principali richieste per sensori di qualità. Le famiglie di sensori industriali vengono classificate come segue:
  • Soddisfacente - Gamma per impieghi generici con caratteristiche fisiche e di misurazione adeguate per i programmi di monitoraggio delle condizioni, in grado di realizzare la definizione degli andamenti e per cui la precisione assoluta non è così importante.
  • Migliore - Gamma per impieghi generici con caratteristiche fisiche e di misurazione adeguate per i programmi di monitoraggio delle condizioni, ma dotata di caratteristiche specifiche some intervallo di temperature più ampio od orientamento di montaggio che si adatta meglio all'applicazione.
  • La migliore - Gamma superiore con ottime caratteristiche fisiche e di misurazione, con la più lunga storia documentata di provata affidabilità. Si tratta di componenti ideali per le applicazioni in macchinari critici, in cui i sensori vengono utilizzati per funzioni connesse alla sicurezza, come per la protezione dei macchinari.

Di seguito è riportato un elenco dei settori industriali che più comunemente realizzano il monitoraggio delle condizioni. L'esperienza della SKF nell'impiego dei sensori può esservi di ausilio nella scelta dei sensori di vibrazioni più idonei per il settore d'impiego.

La SKF offre un vasto assortimento di accessori per i sensori di vibrazioni, compresi cavi sensori, connettori, accessori di montaggio e molto altro ancora. Consultate il Catalogo Sensori di Vibrazioni della SKF per una panoramica dei vari accessori disponibili.

Settori industriali comuni

SKF logo