Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF @ptitude Analyst e SKF @ptitude Inspector

Una soluzione software completa dotata di potenti funzionalità diagnostiche e analitiche

L'SKF @ptitude Analyst consente di memorizzare, analizzare e recuperare, in maniera rapida, efficiente e affidabile, informazioni complesse sulle risorse di stabilimento. È un software personalizzabile che consente di soddisfare le esigenze specifiche dell'utente: giri di ispezione effettuati dagli operatori, acquisizione online e periodica di dati di monitoraggio o analisi approfondita delle vibrazioni e consulenza specialistica.

Software personalizzabile in base alle esigenze degli utenti di SKF Microlog Inspector/MARLIN

SFK @ptitude Inspector
L'SKF @ptitude Inspector è un software SKF @ptitude Analyst specificamente dedicato ai programmi ODR (affidabilità controllata dall'operatore). In abbinamento al sistema SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN, consente agli operatori di stabilimento di effettuare i giri d'ispezione acquisendo condizioni macchina e dati di controllo e processo, in maniera semplice ed efficiente, con un'unità grande come il palmo della mano.

Applicazioni e accessori integranti per l'SKF @ptitude Analyst

L'SKF @ptitude Monitoring Suite è una soluzione software modulare che si adatta alle vostre esigenze. Potete aggiungere o rimuovere funzionalità per ampliare il vostro sistema, oppure ottimizzarlo in base alle vostre esigenze di condition monitoring (fig. 1). La scheda dati riporta le applicazioni di supporto opzionali e gli accessori applicativi principali disponibili per SKF @ptitude Analyst e SKF @ptitude Inspector.
SKF logo